Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
541 M8/M10/M12 PEL - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
541 M12 75 PEL
ORDERNO
Article-number
541 M12 75 PEL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
75x13+13 mm
LC
Load capacity
60 kg
H
Overall height H
93 mm
TH
Thread
M12x15 mm
SR
Swivel radius
88 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください